YZ PAR+PAR
Gantry 2D per carichi utili fino a 300(*) kg con corsa dell'asse Y illimitata per ambienti sterrati. Velocità/Accelerazione fino a 2,5 m/s e 5 m/s²
Taglie disponibili
170/90
220/170
230/170
280/220
360/220
360/280
Spazio di lavoro configurabile fino a :
Y : 50 000 mm
Z : 3 000 mm
(*) Carichi più elevati possono essere raggiunti con opzioni aggiuntive; per tali applicazioni si prega di contattare Rollon.
Y : 50 000 mm
Z : 3 000 mm
(*) Carichi più elevati possono essere raggiunti con opzioni aggiuntive; per tali applicazioni si prega di contattare Rollon.
L'essenziale
Azionamento a pignone e cremagliera con denti elicoidali temprati e rettificati
Composto dalle unità lineari “Tecline PAR”.
Buona ripetibilità anche su lunghezze elevate
Struttura Y-Z leggera e rigida composta da travi in lega di alluminio estruso e anodizzato
Manipolatore personalizzato con corsa su misura
Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta
Numerose opzioni meccaniche disponibili: supporto proximity, lubrificazione automatica, stopper verticale, dispositivo anticaduta
Catenaria portacavi e profilato integrati. Possibilità di più assi Z indipendenti
Invalid Part ID
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?