Cobot Transfer Unit
Plug & Play package for UR Robots
Taglie disponibili
CTU 130-1I
CTU 160-1I
CTU 220-1I f
L'essenziale
“La soluzione Rollon CTU comprende un’unità lineare completamente accessoriata, motore, azionamento, riduttore, catena portacavi e cavi, un quadro elettrico, sensori, cavo High-Flex e il software Rollon URcap.
- Testato e certificato da Universal Robots per essere integrato con semplicità con la loro gamma di cobot: UR3e, UR5e, UR10e,UR10CB e UR16e
- Adatto a configurazione orizzontale o verticale
- Corsa fino a 5.500 mm con passo da 500 mm
- Catena portacavi certificata silenziosa e compatta, ideale per cicli di automazione. Cavo High-Flex e tubi pneumatici inclusi
- Piastra di collegamento dedicata per fissare al carro il cobot UR velocemente e semplicemente
- Piedini di livellamento integrati per compensare eventuali disallineamenti”
Invalid Part ID
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?