TLS System
L'essenziale
I prodotti TLS sono attuatori telescopici in alluminio estruso autoportante con trasmissione a cinghia (TLS 100) o a cremagliera (TLS 230, 280, 360) progettati per diverse applicazioni come pick and place, alimentazione di macchine industriali e presse per lamiera.
Gli attuatori telescopici TLS sono disponibili con movimenti orizzontali e verticali in diverse dimensioni. Gli attuatori telescopici TLS sono ideali per applicazioni con spazio limitato tra la macchina e il soffitto, dove la distanza di corsa degli assi supera lo spazio verticale.
I principali vantaggi sono:
Design compatto e risparmio di spazio con soluzioni a 2 o 3 stadi.
Componenti in acciaio di precisione e profili in alluminio estruso per un’elevata rigidità e leggerezza.
Ottimizzazione del processo grazie alla capacità di doppia corsa.
Estensione ottimale grazie al sistema di cinghie sincronizzate.
Il sistema di lubrificazione automatizzato garantisce una lunga durata e una manutenzione ridotta.