Attuatori
Corrosione resist

Plus System ROBOT CR

Unità lineare "anticorrosione" rigida e auto-portante
Taglie disponibili
100 130 160 220
1. Ambiente
Configurazione degli assi
Array
Corsa e carichi
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Frequenza operativa
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Per una velocità moderata (2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
Durata di esercizio
(s)
Ricerca avanzata
(mm)
Lunghezza minima
(mm)
Choose your configuration

L'essenziale

La contrazione “CR” sta per “Resistente alla corrosione”.
Unità lineari dotate di componenti interni ed esterni in acciaio inossidabile come cuscinetti, guide lineari, dadi, bulloni e altre parti
Movimento assicurato da due guide lineari a ricircolo di sfere e da una cinghia dentata
Unità lineare personalizzata con corsa su misura
Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta
Da riservare alla configurazione di tipo “monoasse” con carico, momento e velocità di lavoro elevati.
Possibilità di posizionare l’unità di lato o in piano
Cinghia e pulegge dotate di cinghia di protezione in poliuretano guidata da cuscinetti
Struttura rigida auto-portante grazie alla sezione rettangolare del profilo in alluminio
Configurazione opzionale a doppio carrello azionato dalla stessa cinghia
Versione “2C” dotata di due carrelli mobili indipendenti
Montaggio rapido e semplice del riduttore direttamente nella testata motrice tramite calettatore
Accessori utili: riduttori e kit di montaggio, supporto sensore

Kit di assemblaggio disponibili per creare i seguenti sistemi multiasse

  • Cantilever system X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
ROBOT 130 CR ROBOT 130 CR SC 65 CR
ROBOT 160 CR ROBOT 130 CR SC 65 CR
ROBOT 160 CR ROBOT 160 CR SC 130 CR
ROBOT 220 CR ROBOT 160 CR SC 130 CR
  • Pick & Place system Y-Z
Y axis Z axis
ROBOT 130 CR SC 65 CR
ROBOT 160 CR SC 130 CR
ROBOT 220 CR SC 160 CR
  • Gantry system 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x ELM 65 CR ROBOT 130 CR SC 65 CR
2 x ELM 80 CR ROBOT 160 CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 160 CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 220 CR SC 160 CR

Please contact ROLLON for all other axis combination requests

Dimensions

Unit : mm
ROBOT 100 CR
ROBOT 130 CR
ROBOT 160 CR
ROBOT 220 CR
Profile width/height 100 x 55 130 x 70 160 x 90 220 x 100
Rail size (mm) 15 mini 15 20 25
Max. working stroke 5800 6000 6000 6000
Special stroke 11000 11000 11000
Maximum repeatability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

 

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?