Plus system ROBOT 2C
Unità lineare rigida "auto-portante" con due carrelli mobili indipendenti
Taglie disponibili
100
130
160
220
L'essenziale
Versione 2C dotata di due carrelli mobili indipendenti
Movimento assicurato da due guide lineari a ricircolo di sfere e da una cinghia dentata
Unità lineare personalizzata con corsa su misura
Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta
Da riservare alla configurazione di tipo “monoasse” con carico, momento e velocità di lavoro elevati
Possibili disposizioni di lato o in piano
Cinghia e pulegge dotate di cinghia di protezione in poliuretano guidata da cuscinetti
Struttura rigida auto-portante grazie alla sezione rettangolare del profilo in alluminio
Accessori utili: riduttori e kit di montaggio, supporto sensore
Kit di assemblaggio disponibili per creare i seguenti sistemi multiasse
- Pick & Place system Y-Z
Y axis | Z axis |
ROBOT 100 2C | S-SMART 50 |
ROBOT 130 2C | SC 65 / S-SMART 50 / S-SMART 65 / ZCH 60 |
ROBOT 160 2C | SC 130 / S-SMART 65 / S-SMART 80 / ZCH90 / ZCH100 |
ROBOT 220 2C | SC 160 / ZCH100 / ZCH170 |
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x ELM 65 | ROBOT 130 2C | SC 65 / ZCH 60 |
2 x ELM 80 | ROBOT 160 2C | SC 130 / ZCH 90 / ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 160 2C | SC 130 / ZCH 90 / ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 220 2C | SC 160 |
Please contact ROLLON for all other axis combination requests
Dimensions
Unit : mm |
ROBOT 100-2C |
ROBOT 130-2C |
ROBOT 160-2C |
ROBOT 220-2C |
Width/Height | 100 x 55 | 130 x 70 | 160 x 90 | 220 x 100 |
Rail size | 15 mini | 15 | 20 | 25 |
Max. stroke | 5600 | 6000 | 6000 | 6000 |
Spécial stroke | – | 11000 | 11000 | 11000 |
Max. repeatability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
Invalid Part ID
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?