Please contact ROLLON for all other axis combination requests
myRollon Web Services
Rollon corporate website
Modline ZCH
Unità lineare rigida con profilo mobile e carrello/motore fisso.
Taglie disponibili
60
90
100
170
220

“La dimensione del profilo fino a 170 mm crea un sistema rigido di movimento lineare verticale contro la vibrazione dalla condizione dinamica”
Yuji Hayashi
Actuator Business Manager presso Rollon APAC
L'essenziale
- Movimento assicurato da due guide lineari a ricircolo di sfere e da una cinghia dentata.
- Unità lineare personalizzata con corsa su misura fino a 2,5 m.
- Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta.
- Cinghia con passaggio “Omega” per ingombri ridotti e una massa mobile più leggera.
- Asse Z con il miglior rapporto prestazioni/costo nella gamma Rollon.
- Adatto per il funzionamento a ciclo automatico ad alte velocità e con carichi elevati.
- Sono previste scanalature su tutta la lunghezza del profilo mobile per il fissaggio della catenaria portacavi o di altri sensori.
- Montaggio rapido e semplice del riduttore direttamente nella testata motrice tramite calettatore.
- Inserti terminali dei profili per il fissaggio semplice e diretto della mano di presa.
Dimensions
ZCH 60 |
ZCH 90 |
ZCH 100 |
ZCH 170 |
ZCH 220 |
|
Height/Width/ (mm) | 60×60 | 90×90 | 120×100 | 170×120 | 220×120 |
Rail size (mm) | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Maxi. working stroke (mm) | 1500 | 2000 | 2100 | 2500 | 2500 |
Maxi. repetability (mm) | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 |
- Pick & Place system Y-Z
Z axis | Y axis |
ZCH 60 | R-SMART 120 / ROBOT 130 |
ZCH 90 | R-SMART 160 / ROBOT 160 |
ZCH 100 | R-SMART 160 ou 220 / ROBOT 160 ou 220 |
ZCH 170 | R-SMART 220 / ROBOT 220 |

Effettua ora il tuo ordine