Attuatore versatile

ECO Series

Unità lineare compatta per ambienti inquinati. Corsa fino a 12 m.
Taglie disponibili
60 80 100
  • Movimento assicurato da una guida a ricircolo di sfere e da una cinghia dentata.
  • Unità lineare personalizzata con corsa su misura.
  • Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta.
  • Particolarmente adatto per configurazioni di montaggio in parallelo per due unità.
  • In configurazione monoassiale, da riservare a casi di carico moderato con sbalzo limitato.
  • Protezione della guida lineare, fissata all’interno del profilo, fornita dalla cinghia dentata.
  • Trasmissione della coppia motrice alla puleggia tramite albero cavo con linguetta.
  • Accessori utili: albero di sincronizzazione, supporto sensore, …

Kit di assemblaggio disponibile per combinare un’unità “ROBOT100” con due unità “ECO 80”.

ECO 60 SP2
ECO 80 SP2
ECO 100 SP2
Profile width/height (mm) 60 x 60 80 x 80 100 x 100
Rail size (mm) 12 mini 15 20
Maxi. working stroke (mm) 3700 6000 6000
Maxi. repetability (mm) +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

 

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?