Attuatore versatile
ECO Series
Unità lineare compatta per ambienti inquinati. Corsa fino a 12 m.
Taglie disponibili
60
80
100
Il configuratore non è disponibile per questo prodotto.
Il nostro team può aiutarti.
- Movimento assicurato da una guida a ricircolo di sfere e da una cinghia dentata.
- Unità lineare personalizzata con corsa su misura.
- Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta.
- Particolarmente adatto per configurazioni di montaggio in parallelo per due unità.
- In configurazione monoassiale, da riservare a casi di carico moderato con sbalzo limitato.
- Protezione della guida lineare, fissata all’interno del profilo, fornita dalla cinghia dentata.
- Trasmissione della coppia motrice alla puleggia tramite albero cavo con linguetta.
- Accessori utili: albero di sincronizzazione, supporto sensore, …
Kit di assemblaggio disponibile per combinare un’unità “ROBOT100” con due unità “ECO 80”.
ECO 60 SP2 |
ECO 80 SP2 |
ECO 100 SP2 |
|
| Profile width/height (mm) | 60 x 60 | 80 x 80 | 100 x 100 |
| Rail size (mm) | 12 mini | 15 | 20 |
| Maxi. working stroke (mm) | 3700 | 6000 | 6000 |
| Maxi. repetability (mm) | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?