Please contact ROLLON for all other axis combination requests
myRollon Web Services
Rollon corporate website
E-Smart System
Unità lineare compatta e semplice. Economico e senza compromessi.
Taglie disponibili
30
50
80
100
L'essenziale
- Movimento assicurato da una guida lineare a ricircolo di sfere e da una cinghia dentata.
- Unità lineare personalizzata con corsa su misura.
- Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta.
- Particolarmente adatto per configurazioni di montaggio di due unità in parallelo.
- In configurazione monoassiale, da riservare ai casi di carico medio con sbalzo limitato.
- Livello di protezione adatto ad ambienti di officina.
- Montaggio rapido e semplice del riduttore direttamente nella testata motrice tramite il calettatore. Posizionamento “libero” del gruppo motore/riduttore nella testata motrice.
- Accessori utili: riduttori e kit di montaggio, supporto per sensori, albero di sincronizzazione.
Dimensions
Unit : mm |
E-SMART 30 |
E-SMART 50 |
E-SMART 80 |
E-SMART 100 |
Profile width/height | 30 x 30 | 50 x 50 | 80 x 80 | 100 x 90 |
Rail size | 12 mini | 15 | 20 | 25 |
Maxi. working stroke | 3700 | 6120 | 6060 | 6025 |
Special stroke | – | 11000 | 11000 | 11000 |
Maxi Repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x E-SMART 50 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
2 x E-SMART 80 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
2 x E-SMART 80 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | R-SMART 220 | – |
- Pick & Place system Y-Z
X axis | Z axis |
2 x E-SMART 50 | S-SMART 50 ou 65 |
2 x E-SMART 80 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | S-SMART 80 |

Effettua ora il tuo ordine