Trasmissione a pignone e cremagliera - Opzione catena portacavi

YZ PAR+PAS

Robusto gantrye 2D per carichi utili fino a 300 (*) kg con corsa illimitata dell'asse Y. Velocità/Accelerazione fino a 2,5 m/s e 5 m/s²
Taglie disponibili
170/90 170/100 220/100 230/100 220/140 230/140 220/170 230/170 280/220 280/230 360/230 360/280
Spazio di lavoro configurabile fino a : Y : 50 000 mm Z : 3 000 mm (*) Carichi più elevati possono essere raggiunti con opzioni aggiuntive; per tali applicazioni si prega di contattare Rollon.

Il configuratore non è disponibile per questo prodotto.

Il nostro team può aiutarti.

Azionamento a pignone e cremagliera con denti elicoidali temprati e rettificati
Composto dalle unità lineari “Tecline PAR”.
Buona ripetibilità anche su lunghezze elevate
Struttura Y-Z leggera e rigida composta da travi in lega di alluminio estruso e anodizzato
Manipolatore personalizzato con corsa su misura
Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta
Numerose opzioni meccaniche disponibili: supporto proximity, lubrificazione automatica, stopper verticale, dispositivo anticaduta
Catenaria portacavi e profilato integrati. Possibilità di più assi Z indipendenti

PAR 170/90 PAR 200/100 PAR 220/170
Payload (Kg)
0 … 60
0 … 100
0 … 200
Y Stroke(mm)
1500 … 50000
1500 … 50000
1500 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 1250
500 … 1750
500 … 2000

PAR 280/200

PAR 280/200P

PAR 280/200E

Payload (Kg)
100 … 200
100 … 350
100 … 300
Y Stroke(mm)
3000 … 50000
3000 … 50000
3000 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 2000
500 … 2000
500 … 2000

PAR 280/220

PAR 360/220

PAR 360/280

Payload (Kg)
250 … 600
350 … 600
375 … 500
Y Stroke(mm)
3000 … 50000
3000 … 50000
3000 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 2000
500 … 2000
500 … 2000

 

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?