Guida in acciaio inox a cuscinetti autoallineante per l'industria alimentare, chimica e farmaceutica.

X-Rail Stainless steel

Le guide X-Rail sono realizzate in acciaio inox AISI 316L e sono disponibili in due configurazioni: a cuscinetto fisso e a cuscinetto flottante. Le guide X-Rail in acciaio inox sono progettate per applicazioni che richiedono un'elevata resistenza alla corrosione adatte sia alle operazioni manuali che a quelle automatizzate e rappresentano un'ottima soluzione per l'industria alimentare, chimica e farmaceutica.
Taglie disponibili
20 26 30 40 45
Compensazione dell'errore di parallelismo fino a 3,5 mm. Lunghezza della guida fino a 4 000 mm. Regolazione del precarico con rullo eccentrico.
  • Compensazione di errori di disallineamento fino a 3,5 mm grazie alla configurazione della guida “T+U“.
  • Taglie ridotte disponibili per la guida “U”: 20 / 30 / 45.
  • Da riservare ad applicazioni con ritmi di lavoro moderati, di tipo manuale, senza urti.
  • Precarico regolabile del cursore. Si sconsiglia di unire le guide collegandole in serie.
  • Adatto per precisioni di spostamento nell’ordine dei mm.

Versione in acciaio inox (serie CEX/TEX).

Disponibile anche in versione in acciaio elettrozincato (Serie CES/TES) o in acciaio nitrurato (Serie CEN/TEN)

Intervallo di temperatura -20°C/+100°C

Adatto per l’uso in ambienti inquinati e umidi

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?