Alta velocità

UNILINE A

Attuatore lineare "cost effective" con velocità e accelerazione fino a 7 m/s e 15 m/s².
Taglie disponibili
40 55 75

Il configuratore non è disponibile per questo prodotto.

Il nostro team può aiutarti.

  • Movimento assicurato da due guide lineari a cuscinetti e da una cinghia dentata.
  • Unità lineare personalizzata con corsa su misura.
  • Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta.
  • Configurazione monoassiale da riservare a casi di carico moderato con sbalzo limitato.
  • Adatto per il funzionamento a ciclo automatico ad alta velocità di lavoro con carichi moderati.
  • Protezione dell’unità mediante tappi longitudinali per il funzionamento in ambiente inquinato.
  • Trasmissione della coppia motrice alla puleggia tramite albero cavo con linguetta.
  • Kit di montaggio disponibili per la creazione di sistemi multiasse X-Y-Z / Y-Z / X-Y.

Intervallo di temperatura da -20°C a +80°C

Intervallo di temperatura da -20°C a +80°C

A40
A55
A75
Profile width/height (mm) 40 x 40 55 x 55 75 x 75
Rail size (mm) 18 28 43
Maxi. working stroke (mm) 1660 2770 3000
Maxi. repetability (mm) 0,1 0,1 0,1

 

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?