Tavoli in alluminio a lunga corsa
TRKD tables
Le tavole senza attrito TRKD sono dotate di una struttura superiore in lega di alluminio che incorpora due ricircoli di sfere (di tipo RK). Ideale per corse lunghe.
Taglie disponibili
TRKD9
TRKD6
TRKD3
Tavole lineari disponibili con diversi elementi di rotolamento, come rulli incrociati o sfere.Alta dinamica: V=50 m/min - A=50 m/sec2Progettato per supportare carichi pesanti: fino a 4,5 t per tavola lineare, garantendo un'elevata rigidità del sistema.
Il selection tool non è disponibile per questo prodotto.
Il nostro team può aiutarti a scegliere il prodotto giusto.
Il configuratore non è disponibile per questo prodotto.
Il nostro team può aiutarti.
Il file 3D non sembra essere disponibile sul sito web
Contattaci, così potremo inviartelo
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?