Cuscinetti a singolo giro di sfere - Profilo trafilato a freddo

TLN

Guide telescopiche a estrazione totale in acciaio trafilato a freddo e con piste di scorrimento temprate. Sono dotate di cuscinetti a singola corona di sfere e di un elemento intermedio rigido a forma di "S".
Taglie disponibili
30 40
Corsa fino a 1980 mm. Carico utile massimo oltre 3600 N/coppia.

Piste di rotolamento in acciaio nitrurato (NOX). Cuscinetti temprati a cuore
Adatto per cicli automatici con velocità moderate
La corsa (estensione) può essere facilmente regolata a seconda delle esigenze. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico
Movimento fluido e silenzioso
Adatto per configurazioni di montaggio verticale
Fermo di fine corsa in posizione chiusa con ammortizzatore in gomma integrato
Intervallo di temperatura da -20 a +80°C

Ossidazione nera con micro impregnazione d’olio sull’intera guida. Resistenza alla corrosione fino a 120 ore in nebbia salina. Fino a 700 ore in versione Q

Versione HP disponibile su richiesta con capacità di carico maggiorata del +40/50% (cuscinetti a doppio giro di sfere)

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?