Acciaio inox - Cuscinetti a singolo giro di sfere

TLAX

Guide telescopiche a estrazione totale in acciaio inox e con piste di scorrimento temprate. Sono dotate di cuscinetti a singola corona di sfere e di un elemento intermedio rigido a forma di "S".
Taglie disponibili
26 40
Corsa fino a 1.600 mm. Carico utile massimo oltre 1.500 N/coppia.

Guide ed elemento intermedio in AISI304. Cuscinetti in AISI 440C temprato
La corsa (estensione) può essere facilmente regolata in base alle esigenze. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico
Movimento fluido e silenzioso
Adatto per configurazioni di montaggio verticale
Fermo di fine corsa in posizione chiusa con ammortizzatore in gomma integrato

Versione X: Elettrolucidatura delle piste e dell’elemento intermedio per una migliore resistenza alla corrosione. Resiste fino a 1000 ore in nebbia salina

Intervallo di temperatura da -20 a +80°C

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?