Acciaio

RTUn

Unità di trasferimento del robot non coperta, con corpo in acciaio e trasmissione a Pignone e cremagliera. Disponibile per robot industriali di piccole e grandi dimensioni.
Taglie disponibili
20
Settimo asse con corpo in acciaio e azionamento a pignone e cremagliera. Disponibile con sistema di guida a ricircolo e sistema di guida a rulli.

Il configuratore non è disponibile per questo prodotto.

Il nostro team può aiutarti.

Caratteristiche standard
  • Testate lavorate per facilitare l’assemblaggio della macchina, l’espansione futura o la riattrezzatura.
  • Sistemi di guide lineari di precisione già pronti per l’uso.
  • Servoriduttori che azionano cremagliera e pignone.
  • Tergipista del carrello per una protezione duratura dai residui.
  • Distribuzione della lubrificazione in un unico punto.
  • Posizioni di montaggio della catena portacavi a sinistra, al centro e a destra della macchina.
  • Velocità fino a 3 m/s.
  • Ripetibilità standard 0,040 mm (+/- 0,020 mm).
Caratteristiche opzionali
  • Sistema di lubrificazione automatica, controllato da PLC.
  • Alzata per robot.
  • Filo di saldatura, vernice e attrezzature aggiuntive.
  • Staffe per sensori e guide per camme.
  • Macchine sicure per il lavaggio.
  • Portacavi in metallo.
  • Selle multiple guidate, collegate o inattive.
  • Opzioni antideflagranti C1D1.
  • Opzioni per camere bianche.
  • Integrazione di robot a 7 assi.
  • Servizi professionali di assemblaggio e metrologia.

Il file 3D non sembra essere disponibile sul sito web

Contattaci, così potremo inviartelo

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?