Guida lineare modulare e autoallineante
O-Rail
O-Rail è una guida lineare autoallineante a rotelle che offre un movimento fluido e silenzioso.
Taglie disponibili
43
Il selection tool non è disponibile per questo prodotto.
Il nostro team può aiutarti a scegliere il prodotto giusto.
- Adatta per l’installazione su superfici grezze con compensazione di disallineamenti fino a ±5° rotazionale e ±1 mm assiale.
- Facile montaggio su strutture in alluminio o saldate.
- Ampia gamma di configurazioni e combinazioni di montaggio con altre guide lineari per applicazioni di movimentazione e automazione.
Profilo in acciaio ad alta resitenza trafilato a freddo.
Trattamento profondo di nitrurazione.
Intervallo di temperatura da -40°C a +130°C
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?