Elemento interno separabile

LFS

Guida telescopica a estrazione totale con elemento interno separabile tramite apposito meccanismo. Le guide sono in acciaio; le gabbie a sfere sono in acciaio o plastica. Protezione contro il movimento inverso a guida chiusa.
Taglie disponibili
46
Corsa fino a 610 mm. Carico utile massimo superiore a 280 N/coppia.
  • Esecuzione leggera e silenziosa
  • Lunga durata con bassa manutenzione
  • alta affidabilità
  • Elasticità strutturale in grado di assorbire impatti minori e assenza di deformazione permanente
  • non sensibile agli impatti laterali
  • Le diverse opzioni sono disponibili a seconda della dimensione della guida (E.G. Sistemi di bloccaggio in posizione aperta e / o chiusa) e ulteriori personalizzazioni (ad esempio lunghezze, tratti) sono possibili.
  • LFS 46: Guida telescopica di estensione completa con elemento interno staccabile, che può essere rilasciato con un fermo. PROTEZIONE ROTOLATORE IN POSIZIONE CHIUSA.
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?