Movimento magnetico sincronizzato

HGT-MG

Movimento magnetico sincronizzato per un funzionamento regolare, una forza di apertura ridotta e una maggiore capacità di carico. Dotata di fine corsa ammortizzata per prestazioni più silenziose e una maggiore durata di servizio. Trattamenti della superficie opzionali disponibili per ambienti difficili.
Taglie disponibili
60 80
  • Sistema di estensione sincronizzato che utilizza magneti interni per ridurre la forza di apertura
  • Gabbia a sfere riprogettata con passo ridotto per una maggiore capacità di carico
  • Corsa finale ammortizzata per un funzionamento più silenzioso e una minore sollecitazione meccanica
  • Struttura ad alta rigidità che garantisce una minima flessione sotto carichi pesanti
  • Trattamenti superficiali opzionali per una maggiore resistenza alla corrosione in ambienti difficili
  • Ottimizzato per una maneggevolezza fluida e un movimento preciso in applicazioni impegnative
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?