Acciaio inox - Riduzione della larghezza
H1T-X
Guide telescopiche sovraestensibili in acciaio inox con una corsa fino al 150% della lunghezza in posizione chiusa. Sono composte da quattro elementi appositamente progettati per ridurre al minimo la larghezza.
Taglie disponibili
60
80
100
150
Corsa fino a 3.000 mm. Carico utile massimo oltre 3.200 N/coppia.
- Guida a sezione compatta. Ampia gamma composta da 5 taglie con sezioni da 60×40,5 a 150×64 mm.
- Sicurezza di utilizzo con le opzioni di mantenimento in posizione aperta e/o chiusa (taglie 60 e 80), smorzatori d’urto in posizione chiusa (tutte le taglie)
- Guida rigida grazie alla struttura con elemento intermedio con sezione profilo di tipo IPN ultra-rigido
- Possibilità di corsa bidirezionale
- Corsa regolabile su richiesta, in base ai requisiti. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico
- Ideale per funzionamento manuale moderato
- Ampio intervallo di temperatura da -20 a +170°C, esclusi accessori e opzioni
- Solo per montaggio di lato
Eccellente resistenza alla nebbia salina fino a 1000 h
- Applicare un coefficiente di 0,6 alle capacità di carico indicate a catalogo per la versione in acciaio
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?