Profilo laminato

H1C

Guida telescopica sovraestensibile con corsa fino al 150% della lunghezza in posizione chiusa. È composta da quattro elementi.
Taglie disponibili
75
Corsa fino a 2.250 mm. Carico utile massimo oltre 900 N/coppia.
  • Sicurezza di utilizzo con le opzioni di mantenimento in posizione aperta e/o chiusa e gli smorzatori d’urto in posizione chiusa
  • Facilità di montaggio: progettato per consentire il montaggio da un solo lato della guida.
  • Possibilità di corsa bidirezionale
  • Montaggio rapido della guida grazie ad un numero ottimizzato di viti, soprattutto per lunghezze elevate
  • Corsa regolabile su richiesta, in base ai requisiti. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico
  • Ideale per funzionamento manuale moderato, senza urti
  • Ampio intervallo di temperatura da -20 a +170°C, esclusi accessori e opzioni
  • Solo per montaggio di lato
  • Ottima resistenza alla nebbia, che può essere migliorata con il rivestimento in zinco-nichel e possibilità di sfere in acciaio inox (opzionale)
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?