Massima capacità di carico e rigidità

GCU

Struttura a rulli cilindrici a pieno riempimento per la massima capacità di carico e rigidità.
Il diametro esterno varia da 35 mm a 130 mm.
Punti di rilubrificazione multipli: lato testa, lato perno e radiale sul perno.
Taglie disponibili
35 40 47 52 62 72 80 85 90 100 110 120 130

Il selection tool non è disponibile per questo prodotto.

Il nostro team può aiutarti a scegliere il prodotto giusto.

Il configuratore non è disponibile per questo prodotto.

Il nostro team può aiutarti.

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?