Asse verticale

ELM PLUS CR

Unità lineare rigida con profilo mobile e carrello/motore fisso
Taglie disponibili
50 65 80 110

Il configuratore non è disponibile per questo prodotto.

Il nostro team può aiutarti.

La contrazione “CR” sta per “Resistente alla corrosione”.
Unità lineari dotate di componenti interni ed esterni in acciaio inossidabile come cuscinetti, guide lineari, dadi, bulloni e altre parti
Movimento assicurato da una guida lineare a ricircolo di sfere con gabbia e da una cinghia dentata situata all’interno del profilo
Unità lineare personalizzata con corsa su misura
Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta
Adatto per configurazioni con due unità montate in parallelo
Da riservare a casi di carico moderato con sbalzo limitato in configurazione monoassiale
Configurazione opzionale a doppio carrello azionato dalla stessa cinghia
Guida, cinghia e pulegge dotate di cinghia di protezione in poliuretano guidata da cuscinetti
Il profilo può essere pressurizzato con aria secca e pulita per migliorare ulteriormente l’ermeticità dell’unità verso l’esterno
Montaggio rapido e semplice del riduttore direttamente nella testata motrice tramite calettatore
Accessori utili: riduttori e kit di montaggio, supporto per sensori, albero di sincronizzazione

Unit : mm
ELM 50CR
ELM 65CR
ELM 80CR
ELM 110CR
Profile width/height 50 x 50 65 x 65 80 x 80 110 x 110
Rail size 12 mini 15 20 25
Max. working stroke 3700 6000 6000 6000
Spécial Stroke 9000 11000 11000 11000
Maximum repeatability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Gantry system 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x ELM 65 CR ROBOT 100 CR
2 x ELM 65 CR ROBOT 130 CR SC 65 CR
2 x ELM 80 CR ROBOT 130 CR SC 65 CR
2 x ELM 80 CR ROBOT 160 CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 160 CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 220 CR SC 160 CR

Please contact ROLLON for other axis combination requests

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?