Piste temprate - Bloccaggio in posizione chiusa

DSB

Guide telescopiche a estrazione totale in acciaio trafilato a freddo con piste temprate a induzione con estrazione da un solo lato e fermo in posizione chiusa. Le DSS sono costituite da due guide parzialmente estensibili combinate con un elemento intermedio a forma di "S". Disponibili in quattro taglie.
Taglie disponibili
28 35 43
Disponibili dati su durata e flessione della slitta. Carico utile massimo oltre 7.000 N/coppia. Corsa fino a 2.026 mm.

Durante la fase di progettazione, assicurarsi che i fori di fissaggio su entrambi i lati della diapositiva siano accessibili per una facile installazione

Fine si arresta al di fuori della diapositiva raccomandata

Intervallo di temperatura di funzionamento compreso tra -20 e + 80 ° C. Per la versione DS … S: -20 e + 50 ° C

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?