Piste temprate - Blocchi di fermo in acciaio inox, rinforzati e dotati di smorzamento

DE-S

Guide telescopiche a estrazione totale in acciaio trafilato a freddo con piste temprate a induzione ed estensione a doppia corsa con blocchi di fermo in acciaio inox, rinforzati e dotati di smorzamento.
Taglie disponibili
28 35 43
Disponibili dati su durata e flessione della slitta. Carico utile massimo superiore a 4.000 N/coppia. Corsa fino a 2.066 mm.

Guida in acciaio senza gioco lungo l’intera corsa
Versioni con doppia corsa (DE…D), estrazione sincronizzata (DE43…Z), con fermo rinforzato e ammortizzato (DE…S)
Progettato per applicazioni gravose (carichi e velocità elevate, urti, crash test…) grazie alle piste di rotolamento temprate
Le uniche guide industriali sul mercato che consentono di calcolare la durata del prodotto
Guida e cursore in acciaio trafilato a freddo ad alte prestazioni per ottimizzare la massa e l’inerzia Eccellente qualità di movimento anche sotto carico
Adatto per cicli automatici ad alta velocità (Vmax fino a 0,8 m/s)
Corsa regolabile su richiesta, in base ai requisiti. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico.

In fase di progettazione, prevedere l’accessibilità dei fori di fissaggio su entrambi i lati della guida per un montaggio semplice

Possibile configurazione di montaggio in piano (valori di capacità di carico assiale / coppia)

Si consigliano fermi di fine corsa esterni alla guida per applicazioni con carico elevato

Ampio intervallo di temperatura da -20 a +170°C. Per la versione DE…S: -20 e +50°C

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?