Guida a cuscinetti autoallineante
Compact Rail
Le guide Compact Rail sono caratterizzate da cuscinetti a sfere che scorrono su piste di rotolamento rettificate e temprate a induzione all'interno di un profilo a C in acciaio trafilato a freddo. Il sistema comprende tre serie: guide a cuscinetti fisse (guide a T), guide a cuscinetti flottanti (guide a U) e guide a cuscinetti compensanti (guide a K). La combinazione di queste guide crea sistemi autoallineanti che semplificano il montaggio, migliorano la durata e richiedono una manutenzione minima.
Taglie disponibili
18
28
35
43
63
Compensazione dell'errore di parallelismo fino a 4 mm. Lunghezza della guida fino a 3.600 mm e possibilità di lunghezze maggiori con giunzione. Varie configurazioni del cursore, da 3 a 6 rulli. Regolazione del precarico con rullo eccentrico.
- Guida a cuscinetti progettata per essere montata su superfici non lavorate.
- Guida in acciaio ad alte prestazioni con piste di rotolamento temprate e rettificate.
- Adatto per il funzionamento a ciclo automatico ad alte velocità e con carichi elevati.
- Compensazione di errori di disallineamento fino a 4 mm grazie alla configurazione della guida “T+U“.
- Precisione lineare inferiore a 0,1 mm per una lunghezza della guida di 1000 mm.
- Precarico del cursore regolabile. Facile giunzione delle guide.
- Adatto per l’uso in ambienti inquinati, umidi, a temperature basse ed elevate.
Tre possibili profili:
. “T”
. “U”
. “K”
La combinazione “T + U” compensa i difetti del parallelismo, il “K + U” (solo nella dimensione 43-63) compensa il parallelismo e i difetti della planarità. La combinazione “T + T” dovrebbe essere riservata per i rigidi requisiti di montaggio.
Intervallo di temperatura di funzionamento compreso tra -20 ° C e + 120 ° C, picchi corti a + 150 ° C accettati e fino a + 160/170 ° C rimuovendo i tergicristalli (eccetto le dimensioni 63)
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?