Cinghia di trasmissione

CLS

Sistema di moduli lineari chiusi che offrono protezione dagli agenti contaminanti.
Taglie disponibili
60 90
Massa di base dell'unità (corsa zero): 7,3 kg Massa lineare dell'unità: 1,03 kg/100 mm Massa del carrello: 1,2 kg Velocità massima: 4 m/s Ripetibilità a vuoto: 0,1 mm Circonferenza della Puleggia: 220 mm/giro Dimensione della Cinghia: 32 AT 10 Forza massima di trazione sulla Cinghia: 1740 N Momento d'inerzia principale Y: 203 cm^4 Momento d'inerzia principale Z: 278 cm^4 Assi lineari a cinghia a omega per applicazioni verticali Velocità fino a 3 m/s Precisione di ripetibilità ±0,1 mm Carico utile massimo fino a 11,5 kN

Il selection tool non è disponibile per questo prodotto.

Il nostro team può aiutarti a scegliere il prodotto giusto.

Il configuratore non è disponibile per questo prodotto.

Il nostro team può aiutarti.

Il file 3D non sembra essere disponibile sul sito web

Contattaci, così potremo inviartelo

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?