Trasmissione a cinghia

2XYZ ESMART+ RSMART+ SSMART

Gantry 3D con asse Z leggero per carichi utili fino a 60(*) kg. Velocità/Accelerazione fino a 2,5 m/s e 8 m/s²
Taglie disponibili
50/120/50 50/120/65 80/160/80
Spazio di lavoro configurabile fino a : X : 11 000 mm Y : 3 500 mm Z : 750 mm (*) Carichi più elevati possono essere raggiunti con opzioni aggiuntive; per tali applicazioni si prega di contattare Rollon.

Il configuratore non è disponibile per questo prodotto.

Il nostro team può aiutarti.

Movimento mediante guida lineare a ricircolo di sfere con gabbia e trasmissione a cinghia dentata
Composto dalle unità lineari “E-SMART”, “R-SMART” e “S-SMART”.
Struttura Y-Z leggera e rigida composta da travi in lega di alluminio estruso e anodizzato
Manipolatore personalizzato con corsa su misura
Dossier tecnico su richiesta con relazione di calcolo
Montaggio rapido e semplice dei riduttori, tramite calettatore, direttamente nella testata motrice. Posizionamento “libero” delle coppie motore/riduttore nella testata motrice
Accessori utili: riduttori e relativi kit di montaggio, supporti per sensori

E50/R120/S50 E50/R120/S65 E80/R160/S80
Payload (Kg) 0 … 15 kg 5 … 30 kg 10 … 42 kg
X Stroke (mm) 500 … 6075 500 … 5970 500 … 5970
Y Stroke (mm) 250 … 2000 250 … 2000 250 … 2500
Z Stroke (mm) 250 … 500 250 … 1000 250 … 1500

 

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?