Cinghia di trasmissione

CLS

Sistema di moduli lineari chiusi che offrono protezione dagli agenti contaminanti.
Taglie disponibili
60 90
Massa di base dell'unità (corsa zero): 7,3 kg Massa lineare dell'unità: 1,03 kg/100 mm Massa del carrello: 1,2 kg Velocità massima: 4 m/s Ripetibilità a vuoto: 0,1 mm Circonferenza della Puleggia: 220 mm/giro Dimensione della Cinghia: 32 AT 10 Forza massima di trazione sulla Cinghia: 1740 N Momento d'inerzia principale Y: 203 cm^4 Momento d'inerzia principale Z: 278 cm^4 Assi lineari a cinghia a omega per applicazioni verticali Velocità fino a 3 m/s Precisione di ripetibilità ±0,1 mm Carico utile massimo fino a 11,5 kN
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?