Acciaio
RTUn
Unità di trasferimento del robot non coperta, con corpo in acciaio e trasmissione a Pignone e cremagliera. Disponibile per robot industriali di piccole e grandi dimensioni.
Taglie disponibili
20
Settimo asse con corpo in acciaio e azionamento a pignone e cremagliera.
Disponibile con sistema di guida a ricircolo e sistema di guida a rulli.
Il configuratore non è disponibile per questo prodotto.
Il nostro team può aiutarti.
Caratteristiche standard
- Testate lavorate per facilitare l’assemblaggio della macchina, l’espansione futura o la riattrezzatura.
- Sistemi di guide lineari di precisione già pronti per l’uso.
- Servoriduttori che azionano cremagliera e pignone.
- Tergipista del carrello per una protezione duratura dai residui.
- Distribuzione della lubrificazione in un unico punto.
- Posizioni di montaggio della catena portacavi a sinistra, al centro e a destra della macchina.
- Velocità fino a 3 m/s.
- Ripetibilità standard 0,040 mm (+/- 0,020 mm).
Caratteristiche opzionali
- Sistema di lubrificazione automatica, controllato da PLC.
- Alzata per robot.
- Filo di saldatura, vernice e attrezzature aggiuntive.
- Staffe per sensori e guide per camme.
- Macchine sicure per il lavaggio.
- Portacavi in metallo.
- Selle multiple guidate, collegate o inattive.
- Opzioni antideflagranti C1D1.
- Opzioni per camere bianche.
- Integrazione di robot a 7 assi.
- Servizi professionali di assemblaggio e metrologia.
Il file 3D non sembra essere disponibile sul sito web
Contattaci, così potremo inviartelo
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?