Trasmissione a pignone e cremagliera - Opzione catena portacavi
YZ PAR+PAS
Robusto gantrye 2D per carichi utili fino a 300 (*) kg con corsa illimitata dell'asse Y. Velocità/Accelerazione fino a 2,5 m/s e 5 m/s²
Taglie disponibili
170/90
170/100
220/100
230/100
220/140
230/140
220/170
230/170
280/220
280/230
360/230
360/280
Spazio di lavoro configurabile fino a :
Y : 50 000 mm
Z : 3 000 mm
(*) Carichi più elevati possono essere raggiunti con opzioni aggiuntive; per tali applicazioni si prega di contattare Rollon.
Il configuratore non è disponibile per questo prodotto.
Il nostro team può aiutarti.
Azionamento a pignone e cremagliera con denti elicoidali temprati e rettificati
Composto dalle unità lineari “Tecline PAR”.
Buona ripetibilità anche su lunghezze elevate
Struttura Y-Z leggera e rigida composta da travi in lega di alluminio estruso e anodizzato
Manipolatore personalizzato con corsa su misura
Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta
Numerose opzioni meccaniche disponibili: supporto proximity, lubrificazione automatica, stopper verticale, dispositivo anticaduta
Catenaria portacavi e profilato integrati. Possibilità di più assi Z indipendenti
| PAR 170/90 | PAR 200/100 | PAR 220/170 | |
| Payload (Kg) |
0 … 60 |
0 … 100 |
0 … 200 |
| Y Stroke(mm) |
1500 … 50000 |
1500 … 50000 |
1500 … 50000 |
| Z Stroke(mm) |
500 … 1250 |
500 … 1750 |
500 … 2000 |
PAR 280/200 |
PAR 280/200P |
PAR 280/200E |
|
| Payload (Kg) |
100 … 200 |
100 … 350 |
100 … 300 |
| Y Stroke(mm) |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
| Z Stroke(mm) |
500 … 2000 |
500 … 2000 |
500 … 2000 |
PAR 280/220 |
PAR 360/220 |
PAR 360/280 |
|
| Payload (Kg) |
250 … 600 |
350 … 600 |
375 … 500 |
| Y Stroke(mm) |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
| Z Stroke(mm) |
500 … 2000 |
500 … 2000 |
500 … 2000 |
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?