Acciaio inox - Cuscinetti a singolo giro di sfere
TLAX
Guide telescopiche a estrazione totale in acciaio inox e con piste di scorrimento temprate. Sono dotate di cuscinetti a singola corona di sfere e di un elemento intermedio rigido a forma di "S".
Taglie disponibili
26
40
Corsa fino a 1.600 mm. Carico utile massimo oltre 1.500 N/coppia.
Guide ed elemento intermedio in AISI304. Cuscinetti in AISI 440C temprato
La corsa (estensione) può essere facilmente regolata in base alle esigenze. NB: questo comporterà la variazione dei valori di capacità di carico
Movimento fluido e silenzioso
Adatto per configurazioni di montaggio verticale
Fermo di fine corsa in posizione chiusa con ammortizzatore in gomma integrato
Versione X: Elettrolucidatura delle piste e dell’elemento intermedio per una migliore resistenza alla corrosione. Resiste fino a 1000 ore in nebbia salina
Intervallo di temperatura da -20 a +80°C
Avete bisogno di aiuto con un file 3D?