Guida lineare modulare e autoallineante

O-Rail

O-Rail è una guida lineare autoallineante a rotelle che offre un movimento fluido e silenzioso.
Taglie disponibili
43

Il selection tool non è disponibile per questo prodotto.

Il nostro team può aiutarti a scegliere il prodotto giusto.

  • Adatta per l’installazione su superfici grezze con compensazione di disallineamenti fino a ±5° rotazionale e ±1 mm assiale.
  • Facile montaggio su strutture in alluminio o saldate.
  • Ampia gamma di configurazioni e combinazioni di montaggio con altre guide lineari per applicazioni di movimentazione e automazione.

Profilo in acciaio ad alta resitenza trafilato a freddo.

Trattamento profondo di nitrurazione.

Intervallo di temperatura da -40°C a +130°C

Avete bisogno di aiuto con un file 3D?