Plus System ROBOT CR
L'essenziale
La contrazione “CR” sta per “Resistente alla corrosione”.
Unità lineari dotate di componenti interni ed esterni in acciaio inossidabile come cuscinetti, guide lineari, dadi, bulloni e altre parti
Movimento assicurato da due guide lineari a ricircolo di sfere e da una cinghia dentata
Unità lineare personalizzata con corsa su misura
Dossier tecnico con relazione di calcolo fornito su richiesta
Da riservare alla configurazione di tipo “monoasse” con carico, momento e velocità di lavoro elevati.
Possibilità di posizionare l’unità di lato o in piano
Cinghia e pulegge dotate di cinghia di protezione in poliuretano guidata da cuscinetti
Struttura rigida auto-portante grazie alla sezione rettangolare del profilo in alluminio
Configurazione opzionale a doppio carrello azionato dalla stessa cinghia
Versione “2C” dotata di due carrelli mobili indipendenti
Montaggio rapido e semplice del riduttore direttamente nella testata motrice tramite calettatore
Accessori utili: riduttori e kit di montaggio, supporto sensore
Kit di assemblaggio disponibili per creare i seguenti sistemi multiasse
- Cantilever system X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
ROBOT 130 CR | ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
ROBOT 160 CR | ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
ROBOT 160 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
ROBOT 220 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
- Pick & Place system Y-Z
Y axis | Z axis |
ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
ROBOT 220 CR | SC 160 CR |
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x ELM 65 CR | ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
2 x ELM 80 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
2 x ELM 110 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
2 x ELM 110 CR | ROBOT 220 CR | SC 160 CR |
Please contact ROLLON for all other axis combination requests
Dimensions
Unit : mm |
ROBOT 100 CR |
ROBOT 130 CR |
ROBOT 160 CR |
ROBOT 220 CR |
Profile width/height | 100 x 55 | 130 x 70 | 160 x 90 | 220 x 100 |
Rail size (mm) | 15 mini | 15 | 20 | 25 |
Max. working stroke | 5800 | 6000 | 6000 | 6000 |
Special stroke | – | 11000 | 11000 | 11000 |
Maximum repeatability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |