Glissières télescopiques
Système de verrouillage

Telescopic Rail DSB

Glissière à billes très compacte en épaisseur à extension complète et haute rigidité en flexion
Tailles disponibles
28 35 43

Système de verrouillage en position fermée disponible pour la glissière "DSB"
Catalogues
1. Environnement
2. Configuration
Array
(mm)
Correspond à la longueur maximale définie pendant la conception pour l'intégration de la glissière télescopique
(mm)
3. Charge
(N)
La charge utile totale comprend la charge portée par la plaque / le tiroir et la charge de la plaque / tiroir elle-même
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrer par (1 seul critère possible)
Sélectionnez votre configuration
Nom
Course
Prix ​​public
Capacité de charge
Rigidité (flexion)
Résistance aux chocs / vibrations
Width
Height
Poids

L'essentiel

  • Version DSB basée sur le modèle à glissière unilatérale (DSS).
  • Version avec verrouillage à l’état rentré pour glissières unilatérales
  • Veiller à respecter les côtés gauche et droit pour le montage.

Recommandations principales

En phase de conception prévoir l’accessibilité des trous de fixation des deux côtés de la glissière pour un montage aisé

Butées d’extrémité à l’extérieur de la glissière recommandées

Environnement

Plage de températures d’utilisation comprise entre -20 et +80°C. Pour la version DS…S : -20 et +50°C

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?