Telescopic Rail DSB
Glissière à billes très compacte en épaisseur à extension complète et haute rigidité en flexion
Tailles disponibles
28
35
43
Système de verrouillage en position fermée disponible pour la glissière "DSB"
L'essentiel
- Version DSB basée sur le modèle à glissière unilatérale (DSS).
- Version avec verrouillage à l’état rentré pour glissières unilatérales
- Veiller à respecter les côtés gauche et droit pour le montage.
Recommandations principales
En phase de conception prévoir l’accessibilité des trous de fixation des deux côtés de la glissière pour un montage aisé
Butées d’extrémité à l’extérieur de la glissière recommandées
Environnement
Plage de températures d’utilisation comprise entre -20 et +80°C. Pour la version DS…S : -20 et +50°C
Invalid Part ID
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?