Glissières télescopiques
Pistes trempées

Telescopic Rail DE

Glissière à extension totale rigide et compacte en hauteur
Tailles disponibles
22 28 35 43 63
Catalogues
1. Environnement
2. Configuration
Array
(mm)
Correspond à la longueur maximale définie pendant la conception pour l'intégration de la glissière télescopique
(mm)
3. Charge
(N)
La charge utile totale comprend la charge portée par la plaque / le tiroir et la charge de la plaque / tiroir elle-même
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrer par (1 seul critère possible)
Sélectionnez votre configuration
Nom
Course
Prix ​​public
Capacité de charge
Rigidité (flexion)
Résistance aux chocs / vibrations
Width
Height
Poids

L'essentiel

  • Glissière acier sans jeu sur toute la course. Versions à double course ( DE…D), à extension synchronisée (DE43…Z), avec butée renforcée et amortie (DE…S)
  • Conçue pour des applications exigeantes (charges et cadences élevées, chocs , crash test …) grâce à ses pistes de roulements trempées
  • Les seules glissières industrielles du marché permettant un calcul de durée de vie du produit
  • Butées de fin de courses extérieures à la glissière recommandées pour des cas de chargement élevé
  • Excellente qualité de mouvement même sous charge
  • Adapté pour des cycles automatiques à cadences élevées (Vmax jusqu’à 0,8 m/s)
  • La course peut être adaptée sur demande selon le besoin. Attention les valeurs de capacités de charge s’en trouvent modifiées
  • Configuration de montage à plat possible (valeurs de capacités de charges axiales / paires)

Recommandations principales

En phase de conception prévoir l’accessibilité des trous de fixation des deux côtés de la glissière pour un montage aisé

Environnement

Large plage de températures d’utilisation comprise entre -20 et +170°C. Pour La version DE…S : -20 et +50°C

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?