Telescopic Rail DE
Glissière à extension totale rigide et compacte en hauteur
Tailles disponibles
22
28
35
43
63
L'essentiel
- Glissière acier sans jeu sur toute la course. Versions à double course ( DE…D), à extension synchronisée (DE43…Z), avec butée renforcée et amortie (DE…S)
- Conçue pour des applications exigeantes (charges et cadences élevées, chocs , crash test …) grâce à ses pistes de roulements trempées
- Les seules glissières industrielles du marché permettant un calcul de durée de vie du produit
- Butées de fin de courses extérieures à la glissière recommandées pour des cas de chargement élevé
- Excellente qualité de mouvement même sous charge
- Adapté pour des cycles automatiques à cadences élevées (Vmax jusqu’à 0,8 m/s)
- La course peut être adaptée sur demande selon le besoin. Attention les valeurs de capacités de charge s’en trouvent modifiées
- Configuration de montage à plat possible (valeurs de capacités de charges axiales / paires)
Recommandations principales
En phase de conception prévoir l’accessibilité des trous de fixation des deux côtés de la glissière pour un montage aisé
Environnement
Large plage de températures d’utilisation comprise entre -20 et +170°C. Pour La version DE…S : -20 et +50°C
Invalid Part ID
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?