Glissières télescopiques
Acier inoxydable

Hegra Rail HVC-X

Glissière à extension totale très compacte. Section et fixation selon standard marché
Tailles disponibles
58
Catalogues
1. Environnement
2. Configuration
Array
(mm)
Correspond à la longueur maximale définie pendant la conception pour l'intégration de la glissière télescopique
(mm)
3. Charge
(N)
La charge utile totale comprend la charge portée par la plaque / le tiroir et la charge de la plaque / tiroir elle-même
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrer par (1 seul critère possible)
Sélectionnez votre configuration
Nom
Course
Prix ​​public
Capacité de charge
Rigidité (flexion)
Résistance aux chocs / vibrations
Width
Height
Poids

L'essentiel

  • Manipulations sécurisés grâce à de nombreux accessoires : verrouillage, butées et amortisseurs, maintien en position, disques d’entrainement (non cumulables pour certaines)
  • Course bilatérale possible. Egalement en option avec disque de synchronisation de l”élément intermédiaire
  • Facilité de montage: Conception adaptée pour une accessibilité au montage d’un seul coté de la glissière
  • Rapidité de montage par un nombre de vis optimisé pour fixation glissière, d’autant plus que la longueur est importante
  • La course peut être adaptée sur demande selon le besoin. Attention les valeurs de capacités de charge s’en trouvent modifiées
  • Adaptée pour des cadences modérées de type manuel, sans chocs

Matériaux et protections anti-corrosion

Excellente tenue en brouillard salin jusqu’à plus de 700 h

Environnement

Large plage de températures d’utilisation comprise entre -20 et +170°C hors options et accessoires

Capacité de charge

Appliquer un coefficient modérateur de 0,6 sur les capacités de charge catalogue

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?