Hegra Rail HVC-X
Glissière à extension totale très compacte. Section et fixation selon standard marché
Tailles disponibles
58
L'essentiel
- Manipulations sécurisés grâce à de nombreux accessoires : verrouillage, butées et amortisseurs, maintien en position, disques d’entrainement (non cumulables pour certaines)
- Course bilatérale possible. Egalement en option avec disque de synchronisation de l”élément intermédiaire
- Facilité de montage: Conception adaptée pour une accessibilité au montage d’un seul coté de la glissière
- Rapidité de montage par un nombre de vis optimisé pour fixation glissière, d’autant plus que la longueur est importante
- La course peut être adaptée sur demande selon le besoin. Attention les valeurs de capacités de charge s’en trouvent modifiées
- Adaptée pour des cadences modérées de type manuel, sans chocs
Matériaux et protections anti-corrosion
Excellente tenue en brouillard salin jusqu’à plus de 700 h
Environnement
Large plage de températures d’utilisation comprise entre -20 et +170°C hors options et accessoires
Capacité de charge
Appliquer un coefficient modérateur de 0,6 sur les capacités de charge catalogue
Invalid Part ID
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?