Guidages linéaires
Solution très compacte

MiniRoller Rail

Un guidage linéaire compact pour les charges légères à modérées
Tailles disponibles
11
Catalogues
Vos données d'application
1. Environnement
2. Configuration
Sélectionnez d'abord la configuration de montage
Sélectionnez une configuration de montage
(mm)
(mm)
Sélectionnez une configuration de montage
(mm)
tooltip-distanceRails
3. Charge
(N)
tooltip-payloadLL
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
4. Cadence
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
Temps de cycle basé sur un aller-retour
(s)
Temps de cycle basé sur un aller-retour
(N)
Effort théorique calculé
(s)
(m/s)
(m/s²)
(N)
Effort théorique calculé
5. Durée
(Km)
(s)
Temps de pause cumulés sur un cycle complet
Temps de cycle basé sur un aller-retour
🚀 Filtrer par
Sélectionnez votre configuration
Nom
Taille
Combinaison
Prix ​​public
Compensation des défauts de parallélisme (mm)
Compensation des décalages en hauteur (mm)
Résistance aux chocs / vibrations
Durée de vie
Poids

L'essentiel

  • Dimensions compactes
  • Surface résistante à la corrosion
  • Pistes de roulement trempées et surfacées
  • Guidage avec quatre galets disposés par paires
  • Résistant à la saleté grâce à ses galets
  • Maintenance réduite
  • Plus silencieux que les guidages à recirculation de billes
  • Les guidages profilés MiniRoller Rail peuvent remplacer les guidages linéaires de même conception d’autres fabricants tout en conservant les dimensions principales

Caractéristiques de performance:

  • Vitesse de déplacement maximale des patins sur le rail : 3 m/s (118 in/s) (en fonction de l’application)
  • Accélération maximale : 5 m/s² (196 m/s²) (en fonction de l‘application)
  • Longueurs de rail disponibles jusqu’à environ 1950 mm (78,74 in)
  • Plage de températures : de -20 °C à +80 °C (-4 °F à +176 °F )
  • Matériau du rail : C43 standard
  • Pistes de roulement des rails trempés par induction et surfacés
  • Rail et patins galvanisés électrolytiquement et passivés, protection anticorrosion renforcée sur demande (voir page MRR-9 Protection anticorrosion)
  • Matériau du corps du patin : acier DIN 9SMnPb28, AISI 304 pour la version en acier inoxydable
  • Matériau des galets : acier standard 100Cr6, AISI 440C pour l’acier inoxydable
  • Les galets sont lubrifiés à vie
  • Étanchéité/flasque des galets : 2Z standard (couvercle en acier), 2RS (anti-éclaboussures)
  • Déplacement du parallélisme maximal : 0,03 mm
ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?