MiniRoller Rail
Un guidage linéaire compact pour les charges légères à modérées
Tailles disponibles
11
L'essentiel
- Dimensions compactes
- Surface résistante à la corrosion
- Pistes de roulement trempées et surfacées
- Guidage avec quatre galets disposés par paires
- Résistant à la saleté grâce à ses galets
- Maintenance réduite
- Plus silencieux que les guidages à recirculation de billes
- Les guidages profilés MiniRoller Rail peuvent remplacer les guidages linéaires de même conception d’autres fabricants tout en conservant les dimensions principales
Caractéristiques de performance:
- Vitesse de déplacement maximale des patins sur le rail : 3 m/s (118 in/s) (en fonction de l’application)
- Accélération maximale : 5 m/s² (196 m/s²) (en fonction de l‘application)
- Longueurs de rail disponibles jusqu’à environ 1950 mm (78,74 in)
- Plage de températures : de -20 °C à +80 °C (-4 °F à +176 °F )
- Matériau du rail : C43 standard
- Pistes de roulement des rails trempés par induction et surfacés
- Rail et patins galvanisés électrolytiquement et passivés, protection anticorrosion renforcée sur demande (voir page MRR-9 Protection anticorrosion)
- Matériau du corps du patin : acier DIN 9SMnPb28, AISI 304 pour la version en acier inoxydable
- Matériau des galets : acier standard 100Cr6, AISI 440C pour l’acier inoxydable
- Les galets sont lubrifiés à vie
- Étanchéité/flasque des galets : 2Z standard (couvercle en acier), 2RS (anti-éclaboussures)
- Déplacement du parallélisme maximal : 0,03 mm
Invalid Part ID
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?