Version acier zingué (matériau du rail : C43 et Fe360 pour le corps de patin. Galets en 100Cr6). Il est possible sur demande, de réaliser une protection anticorrosion plus élevée par un nickelage chimique homologué FDA (Food & Drugs Administration)
Curviline
Guidage galets à rail curviligne
Tailles disponibles
16,5
23
“Des patins dédiés aux rails avec rayon constant sont disponibles sur demande. Ceux-ci sont nettement plus rigides en torsion que les patins standards.”
Justine Portier
Application Engineer at Rollon France
L'essentiel
- Guidage linéaire à galets combinant mouvements linéaires et circulaires de rayons différents
- Solution technique la plus économique du marché. Possibilité de réaliser uniquement des tronçons de mouvement circulaire
- Précharge du patin maintenue sur toute la longueur du rail même dans le cas de mouvements complexes
- Les galets peuvent, par ex., être directement montés sur l’élément mobile, évitant ainsi la surépaisseur du corps de patin
- Tracé spécial réalisable sur mesure
- Jonction des rails déconseillée
Recommandations principales
Dans le cas de charges non-centrées, les moments générés doivent être compensés par l’emploi d’un guide complémentaire monté en parallèle
Pour des délais de fabrication réduits, utiliser les rayons prédéfinis dans le catalogue avec, toutefois, la possibilité de réaliser des rayons à façon si nécessaire
Matériaux et protections anti-corrosion
Environnement
Plage de température d’utilisation comprise entre -20°C et +80°C
Dimensions
Rail disponible en largeur 16,5 et 23 mm
Longueur étirée maximale du rail : 3 240 mm
Invalid Part ID
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?