YZ SAR+SAR
Portique 2D léger pour charges utiles jusqu'à 60(*) Kg avec rouleaux revêtus de polyamide et course illimitée sur l'axe Y. Vitesse/accélération jusqu'à 2,5 m/s et 5 m/s² sur l'axe Y
Tailles disponibles
180/120
250/180
Espace de travail configurable jusqu'à :
Y : 50 000 mm
Z : 2 000 mm
(*) Des charges plus élevées peuvent être obtenues avec des options supplémentaires, pour de telles applications, veuillez contacter Rollon.
Y : 50 000 mm
Z : 2 000 mm
(*) Des charges plus élevées peuvent être obtenues avec des options supplémentaires, pour de telles applications, veuillez contacter Rollon.
L'essentiel
- Mouvement assuré par guidage à galets, revêtus polyamide, et entrainement par pignon crémaillère
- Constitué des unités linéaires “Speedy SAR”et “Speedy SAR”
- Structure Y-Z très légère composée d’un profilé aluminium autoportant anodisé dur à 62 HRC
- Manipulateur fabriqué à la demande avec course sur mesure
Invalid Part ID
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?