YZ RSMART+ZCH
Portail 2D le plus populaire pour des charges utiles jusqu'à 150(*)kg. Vitesse/accélération jusqu'à 3 m/s et 10 m/s².
Tailles disponibles
120/60
160/90
160/100
220/170
Espace de travail configurable jusqu'à :
Y : 5 000 mm
Z : 2 500 mm
(*) Des charges plus élevées peuvent être obtenues avec des options supplémentaires, pour de telles applications, veuillez contacter Rollon.
Y : 5 000 mm
Z : 2 500 mm
(*) Des charges plus élevées peuvent être obtenues avec des options supplémentaires, pour de telles applications, veuillez contacter Rollon.
“Le montage du ZCH est direct sur le chariot du R-SMART, avec une surface de contact élevée et 6 vis de fixation ce qui rend le montage très rigide.”
Nicolas Floret
Technical Manager at Rollon France
L'essentiel
- Mouvement assuré par guidage linéaire à recirculation de billes encagées et entrainement par courroie crantée
- Constitué des unités linéaires “R-SMART” et “Modline ZCH”
- Structure Y-Z légère et rigide composée de poutres en alliage d’aluminium extrudé et anodisé
- Manipulateur fabriqué à la demande avec course sur mesure
- Montage facile et rapide des réducteurs , par moyeu expansible, directement dans la tête d’entrainement.
- Accessoires disponibles: chaînes porte-câble, réducteurs et ses kits de montage, supports de capteur …
Invalid Part ID
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?