YZ RSMART+TH
Portique 2D avec mouvement précis et capacité de charge axiale élevée sur l'axe Z. Charges utiles jusqu'à 50(*) kg. Vitesse/accélération jusqu'à 3 m/s et 10 m/s² sur l'axe Y
Tailles disponibles
120/110
160/145
Espace de travail configurable jusqu'à :
Y : 3 500 mm
Z : 800 mm
(*) Des charges plus élevées peuvent être obtenues avec des options supplémentaires, pour de telles applications, veuillez contacter Rollon.
Y : 3 500 mm
Z : 800 mm
(*) Des charges plus élevées peuvent être obtenues avec des options supplémentaires, pour de telles applications, veuillez contacter Rollon.