YZ PAS+PAS
Portail 2D rigide et précis pour des charges utiles jusqu'à 350(*) kg avec une course illimitée de l'axe Y. Vitesse/accélération jusqu'à 2,5 m/s et 5 m/s².
Tailles disponibles
170/90
170/100
220/100
230/100
220/140
230/140
220/170
230/170
280/220
280/230
360/230
360/280
Espace de travail configurable jusqu'à :
Y : 50 000 mm
Z : 3 000 mm
(*) Des charges plus élevées peuvent être obtenues avec des options supplémentaires, pour de telles applications, veuillez contacter Rollon.
Y : 50 000 mm
Z : 3 000 mm
(*) Des charges plus élevées peuvent être obtenues avec des options supplémentaires, pour de telles applications, veuillez contacter Rollon.
L'essentiel
- Mouvement assuré par guidage linéaire à recirculation de billes et entrainement par pignon-crémaillère à denture hélicoïdale trempée et rectifiée
- Constitué des unités linéaires “Tecline PAS”
- Guidages linéaires montés sur des surfaces usinées
- Très bonne répétabilité même sur de très grandes longueurs
- Structure Y-Z légère et rigide composée de poutres en alliage d’aluminium extrudé et anodisé
- Manipulateur fabriqué à la demande avec course sur mesure
- Nombreuses options mécaniques disponibles: support de détecteurs, graissage automatique, bloqueur vertical, dispositif de sécurité anti-chute…
- Chaîne porte-câble et goulotte intégrées. Possibilité de plusieurs axes Z indépendants
Invalid Part ID
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?