Multi-Axes
Entraînement par crémaillère et pignon - Option chaîne porte-câbles

2XYZ PAR+PAR+PAS

Portique 3D robuste pour des charges utiles jusqu'à 300(*) kg avec une course illimitée de l'axe X. Vitesse/accélération jusqu'à 2,5 m/s et 5 m/s².
Tailles disponibles
170/170/90 170/220/100 170/220/140 220/230/170 220/280/220 280/360/230 280/360/280

Espace de travail configurable jusqu'à :
X : 50 000 mm
Y : 7 500 mm
Z : 3 000 mm
(*) Des charges plus élevées peuvent être obtenues avec des options supplémentaires, pour de telles applications, veuillez contacter Rollon .
Catalogues
Votre recherche
Environnement
Courses
(mm)
(mm)
(mm)
Charge Utile
(kg)
Interpolation X-Y
Cadence de Travail
Coefficient de Sécurité
Sélectionnez votre configuration
ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?