Axes linéaires
Haute Vitesse

UNILINE C

Unité linéaire "économique" à galets. Vitesse et accélération jusqu'à 5 m/s et 15 m/s²
Tailles disponibles
55 75
Catalogues
1. Environnement
Configuration de l'axe
Array
Course et charge
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Cadence de travail
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Pour une cadence modérée (2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
Durée de vie
(s)
Recherche avancée
(mm)
(mm)
Sélectionnez votre configuration

L'essentiel

  • Mouvement assuré par deux guidages linéaires à galets et une courroie crantée
  • Unité linéaire fabriquée à la demande avec course sur mesure
  • Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
  • Particulièrement adaptée pour des configurations de montage de deux unités en parallèle
  • En configuration mono-axe, à réserver pour des cas de charges modérées avec peu de porte-à-faux
  • Adapté pour un fonctionnement en cycle automatique à cadences de travail élevées et charges modérées
  • Protection de l’unité assurée par des joints longitudinaux pour un fonctionnement en environnement pollué
  • Transmission du couple d’entrainement à la poulie assurée par un arbre creux claveté
  • Kits d’assemblages disponibles pour création de systèmes multi-axes X-Y-Z / Y-Z / X-Y

Matériaux et protections anti-corrosion

Disponible en version “anti-corrosion” pour les environnements humides

Environnement

Plage de température d’utilisation comprise entre – 20 °C à + 80 °C

Dimensions

Unité : mm C55-D C75-D
Profilé (largeur/hauteur) 55 x 55 75 x 75
Taille du rail 18 28
Course maximale 1570 2610
Répétabilité maximale 0,1 0,1

 

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?