Speedy Rail SAB
Axe autoportant à galets revêtus polyamide entraîné par courroie. Vitesse jusqu'à 15 m/s
Tailles disponibles
60
120
180
250
“Le mouvement basé sur des galets en plastique roulant directement sur le profilé en aluminium anodisé permet au Speedy Rail d'être très performant dans les environnements agressifs et lorsque les courses sont longues (sans limite de course maximale !).”
Yuji Hayashi
Actuator Business Manager at Rollon APAC
L'essentiel
- Mouvement réalisé par un chariot à galets et un rail autoporteur en aluminium avec entrainement par courroie crantée
- Course sur mesure. Unité linéaire fabriquée à la demande
- Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
- Profilé de guidage autoportant anodisé dur à 62 HRC sur une profondeur de 15 µm
- A réserver pour des configurations de type “mono-axe” sous charge modérée avec peu de porte-à-faux
- Extrêmement silencieux, léger, facile à assembler et modulaire
Recommandations principales
La gamme SAB est performante jusqu’à ne pas nécessiter de lubrification.
Dimensions
Unité : mm |
SAB 60 |
SAB 120 |
SAB 180 |
SAB 250 |
Type de galet | Ve | Ve/Cylind. | Ve/Cylind. | Cylindrique |
Profilé (largeur/hauteur) | 60×20 | 120×40 | 180×60 | 250×180 |
Course maximale | 6700 | 7020 | 7150 | 7090 |
Répétabilité maximale | +/- 0,2 | +/- 0,2 | +/- 0,2 | +/- 0,2 |
Invalid Part ID
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?